{"product":{"productId":"agid.4114","price":9.63,"name":"NAKRETKA SZSCIOKATNA WYSOKOSC 1,5DDIN6330, M18, SW=27, STAL ULEPSZENIUCIEP. 10 Z POLYSKIEM (CZARNY)"},"currency":"PLN"}
Nakrętka Sześciokątna
wysokosc 1,5d
stal po ulepszeniu cieplnym
z połyskiem (czarny)
- Wersja stal lub stal nierdzewna A2
Jednostka sprzedaży
9,63 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Nakrętka Sześciokątna
Wersja 1
wysokosc 1,5d
Typ produktu
nakrętką
DIN
DIN 6330
Materiał
korpusu
stal po ulepszeniu cieplnym
Powierzchnia
korpusu
z połyskiem (czarny)
D=Gwint
M18
G=Gwint / do gwintu
M18
H = 1,5 x D
27
H=Wysokość
27
SW=Rozwartość klucza
27
D1
20
E
31,2
Klasa wytrzymałości
10
Możliwość mocowania
łbem sześciokątnym
R
24,5
RoHS
true
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego lub stal nierdzewna A2.
Wersja
Stal, klasa trwałości 10, niepowlekana (czarna).
Stal nierdzewna A 2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A 2-70, niepowlekana.
Wskazówka
Do nakrętek sześciokątnych można stosować panewki stożkowe 07420, forma D i G.
Cechy
Forma B: z kulistą powierzchnią stykową
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.