Nazwa
Nakrętka Sześciokątna
Wersja 1
z dociskiem
Wersja 2
forma wysoka
Typ produktu
nakrętką
Norma DIN
DIN 982
Materiał korpusu
stal
Materiał komponentów
poliamid
Powierzchnia korpusu
ocynkowany galwanicznie
D=Gwint
M16
G=Gwint / do gwintu
M16
H=Wysokość
18
SW=Rozwartość klucza
24
E
26,76
Klasa wytrzymałości
8
Klasa wytrzymałości
8
M
14,1
Rodzaj mocowania
łbem sześciokątnym

Opis

Materiał
Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal ocynkowana galwanicznie.
Stal nierdzewna A2, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4, niepowlekana.
Wskazówka
Podczas nakręcania nakrętki na gwint następuje plastyczna i elastyczna deformacja pierścienia z tworzywa sztucznego. Część elastyczna powoduje siłowe promieniowe zabezpieczenie nakrętki przed odkręceniem.

Zabezpieczenie z tworzywa sztucznego może być skuteczne tylko wtedy, gdy nakrętka sześciokątna znajduje się całkowicie na złączu śrubowym. Długość śruby należy wybrać tak, aby z nakrętki wystawały co najmniej dwa skoki gwintu.

Ze względu na deformację plastyczną zabezpieczenia z tworzywa sztucznego tę nakrętkę sześciokątną wolno stosować tylko raz.

W tabeli przedstawiono maksymalne wysokości nakrętek H maks.

M4 wg DIN EN ISO 7040.
Zakres temperatury
-50°C do +120°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili