PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Nakrętka Sześciokątna
Wersja 1
z kołnierzem
Typ produktu
nakrętką
EN
EN 1661
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
ocynkowany galwanicznie
D=Gwint
M12
G=Gwint / do gwintu
M12
H=Wysokość
12
SW=Rozwartość klucza
18
C
1,8
D1
26
Klasa wytrzymałości
8
Możliwość mocowania
łbem sześciokątnym

Opis

Materiał
Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal, klasa wytrzymałości 8, ocynkowana galwanicznie.
Stal nierdzewna A2, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4, niepowlekana.
Wskazówka
W tabeli przedstawiono maksymalne wysokości nakrętek H maks.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili