{"product":{"productId":"agid.30878","price":0.83,"name":"PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNOWY DIN7980 DO ŚRUBZ ŁBEM WALCOWYM, D=18,2, STAL ZPOLYSKIEM"},"currency":"PLN"}
Pierścień sprężynowy
do śrub z łbem walcowym
stal
z połyskiem
- Duża wytrzymałość
- Wszechstronne możliwości zastosowania
Jednostka sprzedaży
0,83 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Pierścień sprężynowy
Wersja 1
do śrub z łbem walcowym
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
z połyskiem
D1=Średnica zewnętrzna
26,4
D=Średnica
18,2
Dla=Dla śrub
M18
H=Wysokość
8,25
S=Grubość
3,5
RoHS
true
Opis
Materiał
Pierścień sprężynowy stal lub stal nierdzewna.
Wersja
Stal niepowlekana lub ocynkowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Pierścień sprężynowy DIN 7980 jest podkładką, zaprojektowaną specjalnie do zastosowania w połączeniu ze śrubami lub sworzniami. Służy do zabezpieczania połączenia oraz zapobiegania odkręcaniu lub luzowaniu śruby.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.