{"product":{"productId":"agid.4132","price":12.17,"name":"PIERSCIEN ZABEZPIECZAJACY DO OTWORUDIN472, D1=55, STAL NIERDZEWNA ZPOLYSKIEM"},"currency":"PLN"}
Pierścień Zabezpieczający
do otworu
stal nierdzewna
z połyskiem
- Elementy zabezpieczające do otworów
- Przenoszenie dużych sił osiowych
- Wersja: stal lub stal nierdzewna
Jednostka sprzedaży
12,17 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Pierścień Zabezpieczający
Wersja 1
do otworu
Typ produktu
ring
DIN
DIN 472
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
Powierzchnia
korpusu
z połyskiem
Klucz stalowy
1.4122
D1=Średnica
55
H=Wysokość
2
A
6,8
B
5
D2
58
D3
59,2
D4
40,7
D5
2,5
M
2,15
RoHS
true
Opis
Materiał
Stal sprężynowa lub stal nierdzewna 1.4122.
Wersja
Stal sprężynowa fosforanowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Pierścienie zabezpieczające DIN 472 to uniwersalne elementy zabezpieczające do otworów. Mogą one przenosić wysokie siły osiowe między elementami maszyny (np. łożyskami tocznymi) i rowkiem, w którym zamontowany jest pierścień.
Wskazówka dotycząca planu
1) Zabudowana przestrzeń
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.