PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Pierścień Zabezpieczający
Wersja 1
do otworu
Typ produktu
ring
DIN
DIN 472
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Powierzchnia korpusu
z połyskiem
Klucz stalowy
1.4122
D1=Średnica
60
H=Wysokość
2
A
7,3
B
5,4
D2
63
D3
64,2
D4
44,7
D5
2,5
M
2,15
RoHS
true
UNSPSC Code
31161712

Opis

Materiał
Stal sprężynowa lub stal nierdzewna 1.4122.
Wersja
Stal sprężynowa fosforanowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Pierścienie zabezpieczające DIN 472 to uniwersalne elementy zabezpieczające do otworów. Mogą one przenosić wysokie siły osiowe między elementami maszyny (np. łożyskami tocznymi) i rowkiem, w którym zamontowany jest pierścień.
Wskazówka dotycząca planu
1) Zabudowana przestrzeń
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili