{"product":{"productId":"agid.4129","price":3.52,"name":"PIERSCIEN ZABEZPIECZAJACY DO WALKOWDIN471, D1=30 STAL FOSFOROWANY"},"currency":"PLN"}
Pierścień Zabezpieczający
do wałków
stal
fosforowany
- Montowane osiowo elementy do wałów
- Przenoszenie dużych sił osiowych
- Wersja: stal lub stal nierdzewna
Jednostka sprzedaży
3,52 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Pierścień Zabezpieczający
Wersja 1
do wałków
Typ produktu
ring
DIN
DIN 471
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
fosforowany
D1=Średnica
30
H=Wysokość
1,5
A
5
B
3,5
D2
28,6
D3
27,9
D4
40,5
D5
2
M
1,6
RoHS
true
UNSPSC Code
31161712
Opis
Materiał
Stal sprężynowa lub stal nierdzewna 1.4122.
Wersja
Stal sprężynowa fosforanowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Pierścienie zabezpieczające DIN 471 to montowane osiowo, uniwersalne elementy zabezpieczające dla wałów. Mogą one przenosić wysokie siły osiowe między elementami maszyny (np. łożyskami tocznymi) i rowkiem, w którym zamontowany jest pierścień.
Wskazówka dotycząca planu
1) Zabudowana przestrzeń
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.