{"product":{"productId":"agid.18393","price":1.76,"name":"PODKŁADKA USTALAJĄCA DO WALKOW DIN6799,D1=10-14, D2=9, STAL SPRĘŻYNOWA ZPOLYSKIEM"},"currency":"PLN"}
Podkładka Ustalająca
do wałków
stal sprężynowa
z połyskiem
- Prosty w użyciu element zabezpieczający
- Są umieszczane w rowku wału
- Wersja: stal lub stal nierdzewna
Jednostka sprzedaży
1,76 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Podkładka Ustalająca
Wersja 1
do wałków
Typ produktu
podkładka
DIN
DIN 6799
Materiał
korpusu
stal sprężynowa
Powierzchnia
korpusu
z połyskiem
D1=Średnica
10-14
D2=Średnica rowka
9
H=Wysokość
1,1
A
7,63
D3
18,8
M
1,15
Możliwość mocowania
rowek
RoHS
true
Opis
Materiał
Stal sprężynowa lub stal nierdzewna 1.4122.
Wersja
Stal sprężynowa niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Podkładki zabezpieczające są umieszczane w rowku wału. Są one zgodne z normą DIN 6799 i zaprojektowane do mniejszych wałów.
Wymiar znamionowy = średnica rowka D2
Wymiar znamionowy = średnica rowka D2
Wskazówka dotycząca planu
1) Brak naprężenia
2) zamocowane
2) zamocowane
Accessory
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799 07332.
Zabezpieczenia KL ze stali 07332-05.
Zabezpieczenia SL ze stali 07332-10.
Zabezpieczenia KL ze stali 07332-05.
Zabezpieczenia SL ze stali 07332-10.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.