{"product":{"productId":"agid.4126","price":7.51,"name":"PODKLADKA STAL 21X50"},"currency":"PLN"}
Podkładka
stal
ulepszona
- Podwyższona wytrzymałość
- Do podwyższonych wymagań odnośnie do siły
Jednostka sprzedaży
7,51 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Podkładka
Typ produktu
Podkładka
DIN
DIN 6340
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
ulepszona
D1=Średnica wewnętrzna
21
D2=Średnica zewnętrzna
50
G=Gwint / do gwintu
M20
H=Wysokość
6
Możliwość mocowania
otwór
RoHS
true
Wersja
stal
dla
śruby
M20
Opis
Materiał
Stal lub EN AW-7022.
Wersja
Stal: wytłaczane, prasowane i hartowane do twardości 1200 –1400 N/mm², czarne.
Stal toczona: oksydowana.
Aluminium toczone, anodowane.
Stal toczona: oksydowana.
Aluminium toczone, anodowane.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.