PL
Wybierz język
Nazwa
Podkładka kulista i panewka stożkowa
Wersja 1
połączone
DIN
zbliżone do DIN 6319
Materiał korpusu
stal
Materiał komponentów
stal
Powierzchnia korpusu
utwardzony dyfuzyjnie
Powierzchnia komponentów
ulepszona
D1
13
D2
14,2
D3
25
G
M12
H
13,1
Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym)
38

Opis

Materiał

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja
Podkładka kulista stalowa utwardzona dyfuzyjnie, głębokość hartowania min. 0,2 mm.
Podkładka stożkowa ze stali ulepszona.
Wskazówka
Podkładka kulista i podkładka stożkowa tworzą połączoną na stałe i nierozerwalną jednostkę. Prosty i szybki montaż.
Wysokość całkowita jest większa niż w przypadku pojedynczych części wg DIN 6319.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili