PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Podkładka Kulista
Forma
C
Typ produktu
Podkładka
DIN
DIN 6319
Materiał korpusu
stal do nawęglania
Powierzchnia korpusu
utwardzony dyfuzyjnie
D1=Średnica wewnętrzna
13
D2=Średnica zewnętrzna
24
G=Gwint / do gwintu
M12
H=Wysokość
4,6
H1
1,1
Możliwość mocowania
otwór
Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym)
38
R1
17
RoHS
true

Opis

Materiał
Stal do nawęglania lub stal nierdzewna.
Wersja
stal do nawęglania, utwardzona dyfuzyjnie, fosforanowana manganowo.
Głębokość utwardzania dyfuzyjnego Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Twardość powierzchni (550 + 100) HV 10

stal nierdzewna, niepowlekana.
Wskazówka
Przy montażu elementów o nierównoległych powierzchniach należy stosować podkładki stożkowe typu G.

Dane o wytrzymałości nie dotyczą wersji w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili