{"product":{"productId":"agid.11446","price":4.51,"name":"PODKŁADKA KULISTA, FORMA:C STAL DONAWEGLANIA D1=17"},"currency":"PLN"}
Podkładka Kulista
stal do nawęglania
utwardzony dyfuzyjnie
- Do wyrównania nierówności
- Wersja: stal lub stal nierdzewna
Jednostka sprzedaży
4,51 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Podkładka Kulista
Form
C
Typ produktu
podkładka
Norma DIN
DIN 6319
Materiał korpusu
stal do nawęglania
Powierzchnia korpusu
utwardzony dyfuzyjnie
D1=Średnica wewnętrzna
17
D2=Średnica zewnętrzna
30
F=Maks.stat. Obciążalność kN
73
G=Gwint / do gwintu
M16
H=Wysokość
5,3
H1
1,3
R1
22
Rodzaj mocowania
otwór
Opis
Materiał
Stal do nawęglania lub stal nierdzewna.
Wersja
stal do nawęglania, utwardzona dyfuzyjnie, fosforanowana manganowo.
Głębokość utwardzania dyfuzyjnego Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Twardość powierzchni (550 + 100) HV 10
stal nierdzewna, niepowlekana.
Głębokość utwardzania dyfuzyjnego Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Twardość powierzchni (550 + 100) HV 10
stal nierdzewna, niepowlekana.
Wskazówka
Przy montażu elementów o nierównoległych powierzchniach należy stosować podkładki stożkowe typu G.
Dane o wytrzymałości nie dotyczą wersji w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
Dane o wytrzymałości nie dotyczą wersji w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.