PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Podkładka kulista
Forma
C
Typ produktu
Podkładka
DIN
DIN 6319
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Powierzchnia korpusu
z połyskiem
D1=Średnica wewnętrzna
21
D2=Średnica zewnętrzna
36
G=Gwint / do gwintu
M20
H=Wysokość
6,3
H1
2
Możliwość mocowania
otwór
Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym)
71
R1
27

Opis

Materiał
Stal do nawęglania lub stal nierdzewna.
Wersja
stal do nawęglania, utwardzona dyfuzyjnie, fosforanowana manganowo.
Głębokość utwardzania dyfuzyjnego Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Twardość powierzchni (550 + 100) HV 10

stal nierdzewna, niepowlekana.
Wskazówka
Przy montażu elementów o nierównoległych powierzchniach należy stosować podkładki stożkowe typu G.

Dane o wytrzymałości nie dotyczą wersji w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili