{"product":{"productId":"agid.4145","price":1.71,"name":"PAWEWKA STOZKOWA, FORMA:D STAL DONAWEGLANIA D1=7,1"},"currency":"PLN"}
Panewka Stożkowa
stal do nawęglania
utwardzony dyfuzyjnie
- Do wyrównania nierówności
- Wersja: stal lub stal nierdzewna
Jednostka sprzedaży
1,71 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Panewka Stożkowa
Forma
D
Typ produktu
panewka stożkowa
DIN
DIN 6319
Materiał
korpusu
stal do nawęglania
Powierzchnia
korpusu
utwardzony dyfuzyjnie
D1=Średnica wewnętrzna
7,1
D2=Średnica zewnętrzna
12
G=Gwint / do gwintu
M6
H=Wysokość
2,8
D5
11
H2
4,2
Możliwość mocowania
otwór
Obciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
9
Opis
Materiał
Stal do nawęglania lub stal nierdzewna.
Wersja
stal do nawęglania, utwardzona dyfuzyjnie, fosforanowana manganowo.
Głębokość utwardzania dyfuzyjnego Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Twardość powierzchni (550 + 100) HV 10
stal nierdzewna, niepowlekana.
Głębokość utwardzania dyfuzyjnego Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Twardość powierzchni (550 + 100) HV 10
stal nierdzewna, niepowlekana.
Wskazówka
Przy montażu elementów o nierównoległych powierzchniach należy stosować podkładki stożkowe typu G.
Dane o wytrzymałości nie dotyczą wersji w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
Dane o wytrzymałości nie dotyczą wersji w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.