PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Podkładka Obrotowa
Typ produktu
podkładka
DIN
DIN 6371
Materiał korpusu
stal po ulepszeniu cieplnym
Powierzchnia korpusu
azotowana i oksydowana
Klucz stalowy
1.0760
D2=Średnica zewnętrzna
48
G=Gwint / do gwintu
M9
H=Wysokość
9,8
B
11,5
D1
9
D3
10
F
3
L1
23,6
L2
17
L3
36,5
L4
23
Możliwość mocowania
otwór

Opis

Materiał
Stal do ulepszania cieplnego 1.0760.
Wersja
azotowana i oksydowana.
Wskazówka
07520-14 nie są przewidziane w urzędowym arkuszu norm. Odpowiednie śruby z łbem płaskim patrz 07530.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili