{"product":{"productId":"agid.4141","price":46.32,"name":"PODKLADKA STAL ULEPSZENIU CIEP., B=13"},"currency":"PLN"}
Podkładka
stal po ulepszeniu cieplnym
ulepszone cieplnie i oksydowane
- Demontowalne bez konieczności wyjmowania śruby
Jednostka sprzedaży
46,32 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Podkładka
Typ produktu
podkładka
DIN
DIN 6372
Materiał
korpusu
stal po ulepszeniu cieplnym
Powierzchnia
korpusu
ulepszone cieplnie i oksydowane
B=Szerokość nacięcia
13
D1=Średnica wewnętrzna
13
D2=Średnica zewnętrzna
40
G=Gwint / do gwintu
M12
H=Wysokość
9
D3
30
L
1,8
Możliwość mocowania
otwór
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Ulepszone cieplnie i oksydowane.
Wskazówka dotycząca planu
1) Radełkowanie śrubowo-krzyżowe
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.