PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal lub stal nierdzewna A2.
Wersja
Klasa wytrzymałości co najmniej 4.6, ocynkowane.
Klasa wytrzymałości 8.8 niepowlekane lub ocynkowane.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Pręty gwintowane są dostarczane wyłącznie w wersji o długości 1000 mm.
Drążki gwintowane w rozmiarach M3 i M4 mogą wykazywać niewielki stopień wygięcia w momencie dostawy.

W przypadku wersji niepowlekanych z przyczyn technicznych może występować szara lub czarna powierzchnia.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Często kupowane z artykułami w Twoim koszyku