{"product":{"productId":"agid.4196","price":15.38,"name":"SPREZYNA DOCISKOWA LO=400 STAL, Di=14,5"},"currency":"PLN"}
Sprężyna Dociskowa
stal
- Akcesoria do łap dociskowych
Jednostka sprzedaży
15,38 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Sprężyna Dociskowa
Typ produktu
sprężyna
Materiał
korpusu
stal
Di=Średnica spirali
14,5
L0=Długość
400
D
1,5
G
M14
RoHS
true
S
6
Siła sprężyny
maks.
(N)
50
UNSPSC Code
31161509
Ugięcie sprężyny
f na zwój
4
Opis
Materiał
Drut ze stali sprężynowej EN 10270-1-DH.
Wskazówka
Sprężyny dociskowe są dostarczane wyłącznie w wersji o długości 400 mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.