{"product":{"productId":"agid.25156","price":4.97,"name":"NAKRETKA DIN1587 FORMA WYSOKE, M10,SW=17, STAL 6 Z POLYSKIEM"},"currency":"PLN"}
Nakrętka
forma wysoka
stal
z połyskiem
- Stal, stal ocynkowana, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4
- Zamknięta, zaokrąglona strona górna
- Chroni koniec gwintu
Jednostka sprzedaży
4,97 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Nakrętka
Wersja 1
forma wysoka
DIN
DIN 1587
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
z połyskiem
D=Gwint
M10
SW=Rozwartość klucza
17
D1
15
E
18,9
H
18
Klasa wytrzymałości
6
M
8
R
7,5
RoHS
true
T
min.
12,65
UNSPSC Code
31161513
W
2
X
3
Opis
Materiał
Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal, klasa wytrzymałości 6, niepowlekana lub cynkowana galwanicznie.
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Wskazówka
Nakrętki kołpakowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w dekoracyjnych nakrętkach kołpakowych. Nakrętki kołpakowe zamykają i chronią otwarty koniec gwintu. Służą także do zabezpieczania ostrych krawędzi w maszynach, instalacjach, urządzeniach sportowych oraz wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko spowodowania urazów lub uszkodzeń przez otwarte końce gwintów.
Dane techniczne
Zgodnie z DIN 1587:2021-10 wybór wykonania, wylot gwintu lub gwint podcięty, następuje niezależnie od wielkości gwintu według wyboru producenta.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.