PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Wtyczka składana
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
ocynkowany galwanicznie
D=Średnica
11 ±0,5
L=Długość
55
B max.
60
B1 max.
15
B2 max.
14
B3
15
D1 min.
4
H maks.
22
UNSPSC Code
31161604
Wielkość znamionowa
12x55

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Stal ocynkowana galwanicznie.
Wskazówka
Wtyczki składane są stosowane między innymi do zabezpieczania sworzni, rur i drążków. Wtyczki składane można w najkrótszym czasie montować i demontować ręcznie bez dodatkowych narzędzi.
Wygląd wtyczek składanych może się różnić od wyglądu widocznego na rysunku i na ilustracji.
Wielkość znamionowa 21x45 jest preferowana dla części przyłączeniowych urządzeń mocowanych trzypunktowo.
W przypadku wymiaru B maks. musi być możliwe złożenie kabłąka sprężystego bez przeszkód przez oś lub wał.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili