{"product":{"productId":"agid.18361","price":2.54,"name":"SZYNA DIN EN ISO1234, L=20, D=3,2, STALOCYNKOWANY"},"currency":"PLN"}
Szyna
stal
ocynkowany
- Służy jako element zabezpieczający
- Obszary użycia: budowa maszyn, pojazdów, agrotechnika
Jednostka sprzedaży
2,54 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Szyna
Typ produktu
szyna
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
ocynkowany
D=Średnica otworu
3,2
A
min.
1,6
B
6,4
C
maks.
5,8
D1
maks.
2,9
L
20
RoHS
true
UNSPSC Code
31161603
dla
śrub
11-14
do
trzpieni o Ø
9-12
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4310.
Wersja
Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Zawleczki są stosowane jako elementy zabezpieczające w budowie maszyn i pojazdów. Stosuje się je przede wszystkim do zabezpieczania nakrętek koronowych. Zabezpieczenia dokonuje się przez przełożenie zawleczki przez otwór i wygięcie końców.
Możliwe jest skrócenie zawleczek. Zawleczka powinna być mniej więcej dwa razy dłuższa od długości otworu.
Ponieważ zabezpieczanie i odbezpieczanie powoduje zmianę struktury materiału, po demontażu nie wolno ponownie wykorzystywać zawleczek.
Możliwe jest skrócenie zawleczek. Zawleczka powinna być mniej więcej dwa razy dłuższa od długości otworu.
Ponieważ zabezpieczanie i odbezpieczanie powoduje zmianę struktury materiału, po demontażu nie wolno ponownie wykorzystywać zawleczek.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.