PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Zawleczka
Forma
D
Wersja 1
DIN 11024
Typ produktu
wtyk
DIN
podobny do DIN 11024
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
ocynkowany
D1=Średnica drutu
4,5
D3=Średnica trzpienia ustalają
5
D4=do trzpieni o Ø
20-26
D2
25
L1
80
L2
39
REACh
false
RoHS
true
Typ formy
z podwójnym zwojem
UNSPSC Code
31161603

Opis

Materiał
Stal lub stal nierdzewna A2.
Wersja
Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Zawleczki sprężyste służą do zabezpieczania trzpieni i osi. Można je łatwo zamontować i użyć ponownie.

Zawleczki sprężyste z pojedynczym zwojem mają bardziej płaską charakterystykę sprężyny, dlatego łatwiej jest je zamontować. Natomiast zawleczki sprężyste z podwójnym zwojem pozwalają na lepsze zamocowanie linki zabezpieczającej.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili