{"product":{"productId":"agid.18479","price":4.4,"name":"ZAWLECZKA PODOBNY DO DIN11024, FORMA:EZ POJEDYNCZYM ZWOJEM, D1=6, D3=7,D4=28-40, STAL OCYNKOWANY"},"currency":"PLN"}
Zawleczka
stal
ocynkowany
- Do zabezpieczania sworzni i osi
- Obszary użycia: budowa maszyn, pojazdów, agrotechnika
- Prosty montaż
- Wielokrotnego użytku
- Stal lub stal nierdzewna
Jednostka sprzedaży
4,40 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Zawleczka
Forma
E
Typ produktu
wtyk
DIN
podobny do DIN 11024
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
ocynkowany
D1=Średnica drutu
6
D3=Średnica trzpienia ustalają
7
D4=do
trzpieni o Ø
28-40
D2
30
L1
105
L2
50
REACh
false
RoHS
true
Typ formy
z pojedynczym zwojem
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna A2.
Wersja
Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Zawleczki sprężyste służą do zabezpieczania trzpieni i osi. Można je łatwo zamontować i użyć ponownie.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.