PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Opaska zaciskowa
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Powierzchnia korpusu
z połyskiem
Klucz stalowy
1.4301
B1
11,5
Moment dokręcania Nm
3 +0,5
RoHS
true
S
0,7
Szerokość taśmy B (mm)
9
Zakres mocowania D (mm)
10-16

Opis

Materiał

Taśma, obudowa i śruba ze stali nierdzewnej 1.4301 (W4).

Wersja
Taśma, obudowa i śruba niepowlekane.
Wskazówka
Opaski zaciskowe wg DIN 3017 część 1, forma A, to opaski do zaciskania w wielu obszarach, o dużym zakresie mocowania, przeznaczone do zaciskania gładkich węży.

Cenione ze względu na wysoką siłę naciągu taśmy i niską masę. Zaokrąglone, wolne od zadziorów krawędzie taśmy nie uszkadzają węża.

Forma łba śruby: sześciokąt SW 7 ze zintegrowaną szczeliną.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili