{"product":{"productId":"agid.16826","price":47.56,"name":"PIERSCIEN ZACISKOWY, GWINT WEWNETRZNYM08, D2=18, B=9, STAL NIERDZEWNA 1.4305"},"currency":"PLN"}
Pierścień Zaciskowy
stal nierdzewna
- Unika się uszkodzeń gwintu
- Zakres temperatury: od -40°C do +175°C
- Wersja: stal lub stal nierdzewna
Jednostka sprzedaży
47,56 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Pierścień Zaciskowy
Wersja 2
gwint wewnetrzny
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
Klucz stalowy
1.4305
B=Grubość
9
D1=Gwint wewnętrzny
M8
D2=Średnica zewnętrzna
18
C
M3x8
R
22,4
UNSPSC Code
31161708
Opis
Materiał
Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal oksydowana, śruba – stal 12.9.
Stal nierdzewna niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Stal nierdzewna niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Wskazówka
Pierścienie zaciskowe gwintowane okalają element współpracujący z równomiernie rozłożoną siłą.
Pierścienie zaciskowe mogą być stosowane w połączeniu z trzpienieami gwintowanymi do klasy tolerancji gwintu 6g.
Pierścienie zaciskowe mogą być stosowane w połączeniu z trzpienieami gwintowanymi do klasy tolerancji gwintu 6g.
Zakres temperatury
-40°C - +175°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.