{"product":{"productId":"agid.21870","price":6.11,"name":"PIERSCIEN OSADCZY DIN705, FORMA:E WKRĘTBEZ ŁBA Z SZEŚCIOKĄT 4X8, B=5, STALNIERDZEWNA Z POLYSKIEM, KOMP:STALNIERDZEWNA"},"currency":"PLN"}
Pierścień Osadczy
Wkręt bez łba
stal nierdzewna
z połyskiem
- Element pozycjonujący i odbojowy do wałów
- Dokładne dopasowanie
- Bardzo duże siły zatrzymujące
- Unika się uszkodzeń wału
Jednostka sprzedaży
6,11 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Pierścień Osadczy
Forma
E
Wersja 1
Wkręt bez łba
Wersja 2
z sześciokątem wewnętrznym
DIN
DIN 705
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
Materiał
komponentów
stal nierdzewna
Powierzchnia
korpusu
z połyskiem
B=Grubość
5
D1=Średnica wewnętrzna
4
D2=Średnica zewnętrzna
8
D3
wkręt bez łba
M2,5x3
REACh
false
RoHS
false
Typ formy
wkręt bez łba z sześciokątem
UNSPSC Code
31161708
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka dotycząca planu
1) drugi trzpień gwintowany od D1 ≥ 75
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.