{"product":{"productId":"agid.32323","price":870.6,"name":"Gwintowany sworzeń nośny samozabezpieczający ze stali"},"currency":"PLN"}
Materiał
Sworzeń stal ulepszona cieplnie, ulepszona.
Szekla stal ulepszona cieplnie, ulepszona.
Element gwintowany stal nierdzewna 1.4542.
Przycisk aluminium.
Sprężyna stal nierdzewna.
Wersja
Sworzeń fosforowany manganowo.
Szekla fosforowana manganowo.
Element gwintowany utwardzany dyspersyjnie.
Przycisk pomarańczowy anodowy.
Szekla fosforowana manganowo.
Element gwintowany utwardzany dyspersyjnie.
Przycisk pomarańczowy anodowy.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Sworzeń stal ulepszona cieplnie, ulepszona.
Szekla stal ulepszona cieplnie, ulepszona.
Element gwintowany stal nierdzewna 1.4542.
Przycisk aluminium.
Sprężyna stal nierdzewna.
Wersja
Sworzeń fosforowany manganowo.
Szekla fosforowana manganowo.
Element gwintowany utwardzany dyspersyjnie.
Przycisk pomarańczowy anodowy.
Szekla fosforowana manganowo.
Element gwintowany utwardzany dyspersyjnie.
Przycisk pomarańczowy anodowy.
Wskazówka
Gwintowane sworznie nośne są stosowane jako szybki i prosty element nośny z ruchomą szeklą.
Po naciśnięciu przycisku można odblokować segmenty gwintowane i gwintowany sworzeń nośny można wprowadzić w otwór gwintowany lub z niego wyjąć. Po zwolnieniu przycisku kulki segmenty gwintowane blokują się w sposób bezpieczny. Czasochłonne wkręcanie i wykręcanie, np. w przypadku śruby z uchem transportowym, nie jest konieczne.
Szeklę można obracać o 180°. Wypustka zabezpieczająca w szekli chroni przycisk przed niezamierzonym poluzowaniem przy ciągnięciu prosto.
Warunkiem stosowania jest otwór gwintowany zgodny z wymiarami przy odpowiedniej trwałości materiału.
Do każdego gwintowanego sworznia nośnego dołączono wyczerpującą instrukcję obsługi.
Odporność na korozję.
Sprawdzone przez TÜV.
Wartości X min., F1, F2 i F3 zostały sprawdzone według DIN EN 13155, a obciążenie testowe odpowiada 3-krotności obciążenia nominalnego.
Po naciśnięciu przycisku można odblokować segmenty gwintowane i gwintowany sworzeń nośny można wprowadzić w otwór gwintowany lub z niego wyjąć. Po zwolnieniu przycisku kulki segmenty gwintowane blokują się w sposób bezpieczny. Czasochłonne wkręcanie i wykręcanie, np. w przypadku śruby z uchem transportowym, nie jest konieczne.
Szeklę można obracać o 180°. Wypustka zabezpieczająca w szekli chroni przycisk przed niezamierzonym poluzowaniem przy ciągnięciu prosto.
Warunkiem stosowania jest otwór gwintowany zgodny z wymiarami przy odpowiedniej trwałości materiału.
Do każdego gwintowanego sworznia nośnego dołączono wyczerpującą instrukcję obsługi.
Odporność na korozję.
Sprawdzone przez TÜV.
Wartości X min., F1, F2 i F3 zostały sprawdzone według DIN EN 13155, a obciążenie testowe odpowiada 3-krotności obciążenia nominalnego.
Zakres temperatury
maks. +250 °C.
Montaż
Montaż:
1. Wcisnąć przycisk i przytrzymać.
2. Włożyć gwintowany sworzeń nośny.
3. Puścić przycisk (przycisk musi
znowu znajdować się w położeniu wyjściowym).
4. Dokręcić ręcznie gwintowany sworzeń nośny, aż
będzie ułożony na całej powierzchni ułożenia.
5. Należy się upewnić, że
segmenty gwintowane są zatrzaśnięte
w gwincie mocującym.
Demontaż:
1. Nakręcić gwintowany sworzeń nośny o ok.
jedną czwartą obrotu przeciwnie do kierunku ruchu
wskazówek zegara.
2. Wcisnąć przycisk i przytrzymać.
3. Wyciągnąć gwintowany sworzeń nośny.
4. Puścić przycisk.
1. Wcisnąć przycisk i przytrzymać.
2. Włożyć gwintowany sworzeń nośny.
3. Puścić przycisk (przycisk musi
znowu znajdować się w położeniu wyjściowym).
4. Dokręcić ręcznie gwintowany sworzeń nośny, aż
będzie ułożony na całej powierzchni ułożenia.
5. Należy się upewnić, że
segmenty gwintowane są zatrzaśnięte
w gwincie mocującym.
Demontaż:
1. Nakręcić gwintowany sworzeń nośny o ok.
jedną czwartą obrotu przeciwnie do kierunku ruchu
wskazówek zegara.
2. Wcisnąć przycisk i przytrzymać.
3. Wyciągnąć gwintowany sworzeń nośny.
4. Puścić przycisk.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.