PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Ucho Transportowe
Wersja 1
obrotowy
Wersja 2
klasa jakości 10
Materiał korpusu
Stal
D=Gwint
M12
L=Długość gwintu
18
B
37
B1
57
B2
33
D1
31
H
98
H1
44
Moment dokręcania Nm
100
RoHS
true
S
13,5
SW
8
SW1
19
UNSPSC Code
31162800
maks. nośność kg
1000

Opis

Materiał
Ucho transportowe i pałąk przykręcany stalowe.
Śruba i tuleja stalowe.
Wersja
Ucho transportowe i pałąk przykręcany kute i ulepszane cieplnie. W 100% elektromagnetycznie sprawdzone pod kątem pęknięć, powłoka z tworzywa sztucznego, żółty.
Śruba o klasie wytrzymałości 10.9 lub wyższej. W 100% elektromagnetycznie sprawdzone pod kątem pęknięć.
Tuleja ocynkowana galwanicznie.
Wskazówka
Ucho transportowe jest składane, obracane o 360° i przyjmuje całe obciążenie w każdym kierunku ciągnięcia. Zintegrowana sprężyna utrzymuje ucho transportowe w każdym położeniu. Maksymalna masa transportowa jest oznaczona w widocznym miejscu na uchu transportowym. Odnosi się ona do najbardziej korzystnych warunków obciążenia (patrz tabela). Siła kontrolna jest 2,5 razy większa od dopuszczalnej nośności. Z połączoną w sposób uniemożliwiający zgubienie, ale również demontowalną śrubą z łbem sześciokątnym. Ucha transportowe są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych.
Zakres temperatury
od -40°C do 100°C = 100% nośności
do 200°C = 85% nośności
do 250°C = 80% nośności
do 350°C = 75% nośności

Podane wartości obciążenia dotyczą minimalnej głębokości wkręcania dla 1,5x średnicy znamionowej gwintu, materiał stal o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 363 N/mm².
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili