Materiał
Trzpienie i ucha transportowe – stal nierdzewna 1.4542.
Przycisk – stal nierdzewna 1.4305.
Kulki – stal nierdzewna 1.4125.
Sprężyna – stal nierdzewna 1.4310.
Wersja
Sworznie i kulki hartowane i pasywowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Trzpienie i ucha transportowe – stal nierdzewna 1.4542.
Przycisk – stal nierdzewna 1.4305.
Kulki – stal nierdzewna 1.4125.
Sprężyna – stal nierdzewna 1.4310.
Wersja
Sworznie i kulki hartowane i pasywowane.
Wskazówka
Prosty i szybki w użyciu element transportowy z ruchomą szeklą i poprzeczką zabezpieczającą przed przypadkowym poluzowaniem. Naciskając przycisk można odblokować kulki. Po zwolnieniu przycisku kulki blokują się w sposób bezpieczny.
Odporne na korozję i działanie warunków pogodowych.
Wysoce wytrzymałe, hartowane sworznie wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają wysoką odporność na zużycie. Zakres temperatury roboczej do maks. 250°C
Certyfikacja CE.
Dane X maks. i F1 przy 5-stronnym zabezpieczeniu.
Odporne na korozję i działanie warunków pogodowych.
Wysoce wytrzymałe, hartowane sworznie wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają wysoką odporność na zużycie. Zakres temperatury roboczej do maks. 250°C
Certyfikacja CE.
Dane X maks. i F1 przy 5-stronnym zabezpieczeniu.
Accessory
Tuleje montażowe 07784.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.