PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Element dociskowy
Wersja 1
z zawleczką
Materiał korpusu
stal automatowa
Powierzchnia korpusu
oksydowane i utwardzone dyfuzyjnie
D=Średnica talerzyka
12
D1
4,6
D2
10
D3
2
D4
5
H
7
H1
2,5
L
3
P
4
P1
1,6
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800

Opis

Materiał
Stal automatowa.
Wersja
Utwardzone dyfuzyjnie i oksydowane.
Wskazówka
Za pomocą trzpienia poprzecznego trzpień gwintowany 07120 jest nierozerwalnie łączony z talerzykiem oporowym.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili