PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Element dociskowy
Wersja 1
z zawleczką
Materiał korpusu
stal automatowa
Powierzchnia korpusu
oksydowane i utwardzone dyfuzyjnie
D=Średnica talerzyka
32
D1
12,1
D2
22
D3
2,5
D4
14
H
15
H1
7
L
6,7
P
7,5
P1
2,5

Opis

Materiał
Stal automatowa.
Wersja
Utwardzone dyfuzyjnie i oksydowane.
Wskazówka
Za pomocą trzpienia poprzecznego trzpień gwintowany 07120 jest nierozerwalnie łączony z talerzykiem oporowym.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili