{"product":{"productId":"agid.4035","price":4.55,"name":"TRZPIEŃ GWINTOWANY Z CZOPEM KULISTYMD1=M08X27,6, L1=35, STAL SW=4"},"currency":"PLN"}
Trzpień Gwintowany
z czopem kulistym
Stal
- Materiał: stal, klasa wytrzymałości 5.8
- Różne wielkości gwintu
Jednostka sprzedaży
4,55 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Trzpień Gwintowany
Wersja 1
z czopem kulistym
Materiał
korpusu
Stal
D1=Gwint
M8
L1=Długość
35
L=Długość gwintu
27,6
D2
6
D3
4,8
L2
5,8
L3
4,8
L4
7,4
L5
4,4
RoHS
true
SW
4
Opis
Materiał
Stal, klasa wytrzymałości 5.8
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
śruby dociskowe stosowane są do mocowania w zestawieniu ze stopką dociskową 07142.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.