{"product":{"productId":"agid.17652","price":4.14,"name":"TRZPIEŃ GWINTOWANY, GNIAZDOSZEŚCIOKĄTNE Z KONCOWKA SCIETA, DIN ENISO4026, Z ZABEZPIECZENIEM GWINTUM10X16, SW=5, STAL CZARNY"},"currency":"PLN"}
Trzpień Gwintowany
z końcówką ściętą
stal
czarny
- z zabezpieczeniem gwintu: bezpieczeństwo przy wibracjach, wielokrotnego użytku
- Wersja stal lub stal nierdzewna (A 2)
Jednostka sprzedaży
4,14 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Trzpień Gwintowany
Wersja 1
z końcówką ściętą
Wersja 2
z zabezpieczeniem gwintu
Typ produktu
trzpień gwintowany
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Materiał
korpusu
stal
Kolor
korpusu
czarny
D1=Gwint
M10
G=Gwint / do gwintu
M10
L=Długość
16
D2
7
L1
9
Możliwość mocowania
gniazdo sześciokątne
SW
5
T
6
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna (A2).
Zabezpieczenie gwintu nylonowe.
Zabezpieczenie gwintu nylonowe.
Wersja
Stal, klasa twardości 45 H, czernione.
Stal nierdzewna A2-70, z połyskiem.
Stal nierdzewna A2-70, z połyskiem.
Wskazówka dotycząca planu
L2 = ok. dwa zwoje gwintu
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.