{"product":{"productId":"agid.16509","price":2.28,"name":"Wkładki gwintowane samogwintujące z otworami nacinającymi"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal utwardzana dyfuzyjnie, cynkowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal utwardzana dyfuzyjnie, cynkowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Samogwintujące wkładki gwintowane przeznaczone do wykonywania wysoce wytrzymałych, odpornych na zużycie i drgania połączeń śrubowych w materiałach o małej wytrzymałości na ścinanie, takich jak np. aluminium i stopy aluminium, mosiądz, brąz, żeliwo, duroplasty i termoplasty.
Wkładki gwintowane mają u dołu kształt stożkowy i posiadają trzy otwory nacinające. Podczas wkręcania w otwór wkładki gwintowane nacinają gwint. Gwarantuje to niezawodne, mocne zamocowanie w materiale.
Gwint wewnętrzny D1 wg ISO 6H.
Wkładki gwintowane z otworami nacinającymi są przeznaczone zwłaszcza do materiałów trudnoskrawalnych. Grubsza ścianka umożliwia zastosowanie większej siły nacinania gwintu, która ponadto rozkłada się na trzy otwory nacinające.
Wkładki gwintowane mają u dołu kształt stożkowy i posiadają trzy otwory nacinające. Podczas wkręcania w otwór wkładki gwintowane nacinają gwint. Gwarantuje to niezawodne, mocne zamocowanie w materiale.
Gwint wewnętrzny D1 wg ISO 6H.
Wkładki gwintowane z otworami nacinającymi są przeznaczone zwłaszcza do materiałów trudnoskrawalnych. Grubsza ścianka umożliwia zastosowanie większej siły nacinania gwintu, która ponadto rozkłada się na trzy otwory nacinające.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.