PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Wstawka Gwintowana
Wersja 1
wzmocniona
Materiał korpusu
stal
D1=Gwint wewnętrzny
M8
D2=Gwint zewnętrzny
M14x1,5
Demontaż - głębokość wiercenia
4,8
Demontaż - Ø wiertła
11,5
L Długość
14
Montaż gwintownik
M14x1,5
Montaż minimalna głębokość gwintu
16,5
Montaż wiertło o Ø
12,8
Montaż Ø obniżenia +0,25
14,3
RoHS
true
UNSPSC Code
31161509

Opis

Materiał
Stal lub stal nierdzewna.
Wersja
pasywowane.
Wskazówka
Wstawki gwintowe umożliwiają ponowne zastosowanie lub naprawę uszkodzonych, zerwanych lub wytartych gwintów wewnętrznych. Tym samym można odzyskać nominalne gwinty.
Wstawki nadają się do stosowania w częściach z różnych materiałów, również z metali lekkich, czy odlewów. Wstawki z gwintem wewnętrznym większym niż M6 mają cztery kliny ustalające, zamiast dwóch.
Dopuszczalne odchylenie wymiarów:
W przypadku wymienionych gwintów obowiązuje średnia klasa tolerancji, tzn. 6H dla gwintu nakrętki oraz 6g dla gwintu trzpienia. Pozostałe wymiary ±0,25 mm.

Do wstawek gwintowych wzmocnionych oferujemy dodatkowo wersję o większym przekroju do stosowania przy zwiększonym obciążeniu.

Wskazówki techniczne – patrz instrukcja montażu wstawek gwintowych.
Zalety
- Łatwy i szybki montaż.
- Wstawki są ustalane klinami, które zabezpieczają je przed wykręceniem wskutek drgań.
- Poza narzędziami montażowymi nie ma potrzeby stosowania narzędzi specjalnych.
Wskazówka dotycząca planu
1) Klin ustalający
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili