PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Tuleja wiertarska
Forma
A
Wersja 1
cylindryczny
Typ produktu
średnie
DIN
DIN 179
Materiał korpusu
stal do nawęglania
D1=Średnica wewnętrzna
0,9
D2=Średnica zewnętrzna
3
L1=Długość
9
D1 tulejki wiertarskie print
od 0,9 do 1,0
R
1
T
0,01
Typ formy
Furo arredondado unilateral

Opis

Materiał
Stal do zastosowań specjalnych.
Wersja
utwardzona do 740 ±80 HV 10 i szlifowana
Wskazówka
Przy średnicy D1 powyżej 15 mm stopnie wynoszą 0,5 mm.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: otwór zaokrąglony na jednym końcu
Form B: otwór zaokrąglony na obu końcach

1) Fazowanie lub podtoczenie centrujące
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili