- Możliwość szybkiej wymiany bez użycia narzędzi
- Hartowany i szlifowany
- Możliwe wsparcie momentu obrotowego dzięki unieruchomieniu w tulei zaciskowej
Opis
Materiał
Stal do zastosowań specjalnych.
Wersja
utwardzona do 780 ±40 HV 10 i szlifowana
Wskazówka
Wszystkie tuleje wiertarskie wtykowe są oznaczone rozmiarem wiertła i wymiarem pasowania na górnej powierzchni przylegania, np. 15 F7.
Tuleja wiertarska wtykowa forma K jest stosowana jako tuleja do szybkiej wymiany. Jako element przeciwległy do trzpienia oporowego stosowane są kołki walcowe lub spiralne kołki rozprężne w połączeniu ze śrubą z łbem płaskim wg DIN 173 część 1.
Zamknięcie bagnetowe jest zabezpieczane za pomocą tulei zaciskowych wg DIN 173 część 1 w połączeniu ze śrubami z łbem walcowym DIN 912.
E2 = odstęp między otworami w przypadku zastosowania kołków walcowych lub spiralnych kołków rozprężnych.
Przy średnicy D1 powyżej 15 mm stopnie wynoszą 0,5 mm.
Tuleja wiertarska wtykowa forma K jest stosowana jako tuleja do szybkiej wymiany. Jako element przeciwległy do trzpienia oporowego stosowane są kołki walcowe lub spiralne kołki rozprężne w połączeniu ze śrubą z łbem płaskim wg DIN 173 część 1.
Zamknięcie bagnetowe jest zabezpieczane za pomocą tulei zaciskowych wg DIN 173 część 1 w połączeniu ze śrubami z łbem walcowym DIN 912.
E2 = odstęp między otworami w przypadku zastosowania kołków walcowych lub spiralnych kołków rozprężnych.
Przy średnicy D1 powyżej 15 mm stopnie wynoszą 0,5 mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.