- Możliwość szybkiej wymiany bez użycia narzędzi
- Hartowany i szlifowany
- Możliwe wsparcie momentu obrotowego dzięki unieruchomieniu w tulei zaciskowej
Opis
Materiał
Stal do zastosowań specjalnych.
Wersja
utwardzona do 780 ±40 HV 10 i szlifowana
Wskazówka
Wszystkie tuleje wiertarskie wtykowe są oznaczone rozmiarem wiertła i wymiarem pasowania na górnej powierzchni przylegania, np. 15 F7.
W przypadku średnic D1 większych niż 15 mm stopnie wynoszą 0,5 mm.
W przypadku średnic D1 większych niż 15 mm stopnie wynoszą 0,5 mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.