Materiał
Stal do zastosowań specjalnych.
Wersja
utwardzona do 780 ±40 HV 10 i szlifowana
Bez rowka wprowadzającego.
Bez rowka wprowadzającego.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal do zastosowań specjalnych.
Wersja
utwardzona do 780 ±40 HV 10 i szlifowana
Bez rowka wprowadzającego.
Bez rowka wprowadzającego.
Wskazówka
Wszystkie tuleje wiertarskie wtykowe są oznaczone rozmiarem wiertła na górnej powierzchni przylegania, np. 10. W przypadku średnic D1 większych niż 15 mm stopnie wynoszą 0,5 mm.
Jako element przeciwległy do trzpienia oporowego stosowane są kołki walcowe lub spiralne kołki rozprężne w połączeniu ze śrubą z łbem płaskim wg DIN 173 część 1.
Jako element przeciwległy do trzpienia oporowego stosowane są kołki walcowe lub spiralne kołki rozprężne w połączeniu ze śrubą z łbem płaskim wg DIN 173 część 1.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.