PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Tuleja wiertarska
Forma
A
Wersja 1
z kołnierzem
Typ produktu
krótki
DIN
DIN 172
Materiał korpusu
stal do nawęglania
D1=Średnica wewnętrzna
0,9
D2=Średnica zewnętrzna
3
L1=Długość
6
D1 tulejki wiertarskie print
od 0,9 do 1,0
D3
6
L2
2
R
1
T1
0,01
T2
0,03
Typ formy
Furo arredondado unilateral

Opis

Materiał
Stal do zastosowań specjalnych.
Wersja
utwardzona do 740 ±80 HV 10 i szlifowana
Wskazówka
Przy średnicy D1 powyżej 15 mm stopnie wynoszą 0,5 mm.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili