PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal do zastosowań specjalnych.
Wersja
utwardzona do 740 ±80 HV 10 i szlifowana
Wskazówka
Przy średnicy D1 powyżej 15 mm stopnie wynoszą 0,5 mm.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili