{"product":{"productId":"agid.21073","price":5.8,"name":"MAGNES MAGNES MOCUJĄCY H=7 FERRYT,OKRAGLY, KOMP:TWORZYWO SZTUCZNE, BIALY,D=20"},"currency":"PLN"}
Magnes
magnes mocujący
ferryt
- Obszary użycia: tablice korkowe, białe, magnetyczne
- Zakres temperatury do 100°C
- Różne kolory
Jednostka sprzedaży
5,80 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Magnes
Wersja 1
magnes mocujący
Wersja 2
okrągły
Materiał
korpusu
ferryt
Materiał
komponentów
tworzywo sztuczne
Kolor
komponentów
bialy
D=Średnica zewnętrzna
20
H=Wysokość
7
D1
16
H1
2,1
Klasa towarów niebezpiecznych
klasa towarów niebezpiecznych: 9
Możliwość mocowania
bez
Nr UN
2807
RoHS
true
Siła
przyczepnośc
N
1,5
Temperatura*
maks. °C
100
Opis
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego (ABS).
Rdzeń magnezu z twardego ferrytu.
Rdzeń magnezu z twardego ferrytu.
Wskazówka
Magnesy tego typu często znajdują zastosowanie na tablicach, tablicach ogłoszeń i tablicach magnetycznych.
Zakres temperatury
maks. 100 °C.
Na zapytanie
Rdzeń magnesu z NdFeB (neodym).
Wskazówka dotycząca planu
1) Powierzchnia przylegająca
2) Magnes
3) Obudowa
2) Magnes
3) Obudowa
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.