PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Magnes z linką
Rozmiar
1
Materiał korpusu
tworzywo sztuczne
Materiał komponentów
mosiądz
D1=Średnica
8
L5=Długość
450
A
2
D
6
H
4
RoHS
true
Siła przyczepnośc N
5
T
0,5

Opis

Wersja
Silny magnes trwały z giętkim wężem mosiężnym i czarnym uchwytem z tworzywa sztucznego. Powierzchnia chromowana.
Wskazówka
Magnesy z linką są stosowane przede wszystkim do usuwania lub wyszukiwania elementów stalowych w niedostępnych miejscach.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili