PL
Wybierz język

Opis

Wskazówka
Segmenty magnetyczne 09060-2010 do 09060-2030 składają się z systemu magnesów trwałych z drobnym podziałem biegunów, który oddziałuje na dwie lub trzy powierzchnie (podział biegunów 4 mm).
Do mocowania bardzo cienkich stalowych przedmiotów obrabianych zalecamy segment mocujący 09060-2040 z bardzo drobnym podziałem biegunów 1,3 mm. Żywotność magnetyczna segmentów mocujących w warunkach panujących w produkcji przemysłowej jest nieograniczona.
Segmenty magnetyczne mogą być zeszlifowane lub spolerowane do mniej więcej połowy wysokości bez znaczącego wpływu na siłę przyczepności.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili