PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus stalowy.
Rdzeń magnezu z twardego ferrytu.
Wersja
Obudowa ocynkowana.
Wskazówka
Mages trwały bez tulei gwintowanej, system z osłoną. Magnesy płaskie są wciskane lub wklejane w otwory montażowe.

W przypadku wersji D 80 nie można z technologicznego punktu widzenia uniknąć występowania mikropęknięć na powierzchni przylgowej wbudowanego materiału magnetycznego. Nie pogarszają one w żadnym wypadku właściwości przylgi magnetycznej.
Zakres temperatury
maks. 200 °C.
Wskazówka dotycząca planu
1) Powierzchnia przylegająca
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili