PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Łącznik Wtykowy
Forma
A
Wersja 1
z kluczem
Wersja 2
4-pinowy
Materiał korpusu
tworzywo sztuczne
Materiał komponentów
PVC
Kolor korpusu
czarny
Kolor komponentów
czarny
P=Długość kabla
3000
Bez halogenu
nie
D1
4,8
L
32
Liczba cykli gięcia maks.
2000000 (25 °C)
Liczba przewodów x przekrój przewodów
4 x 0,25 mm²
Napięcie znamionowe V
1500
Napięcie kontrolne V
2000 AC
Napięcie robocze V
50 AC / 60 DC
Napięcie znamionowe V
300 AC
Promień gięcia kabel ruchomy
≥ 10 x D1
Promień gięcia kabel stały
≥ 5 x D1
Prąd znamionowy (40°C) A
4
Rezystancja przewodu (20°C) Ω/Km
79
RoHS
true
Stopień ochrony
IP65/IP67
Stopień zanieczyszczenia
3
Typ formy
tulejka prosta
UNSPSC Code
31161527
Zakres temperatury kabel ruchomy
-5 °C - +80 °C
Zakres temperatury kabel stały
-30 °C - +80 °C

Opis

Materiał
Obudowa: tworzywo sztuczne.
Kabel: PUR (4-biegunowy PVC).
Izolacja skrętki: PP (4-biegunowa PVC).
Styk: Stop miedzi.
Powierzchnia stykowa: Au (złoto).
Blokada: Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany.
Wersja
Tuleja (żeńska).
Kolor obudowy: czarny.
Kolor kabla: czarny.
Wskazówka
Łącznik wtykowy ze śrubą blokującą.
Łączniki wtykowe wtopione w kabel.
Oznaczenie żył zgodnie z kodem barwnym DIN 47100.
Kodowanie A. Zalecany moment dokręcania blokady 0,4 Nm.
Łączniki wtykowe są przewidziane do zastosowania w budowie instalacji, sterowników i urządzeń elektrycznych.
Dane techniczne
Liczba cykli łączeniowych: ≥ 100.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili