PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa: tworzywo sztuczne.
Kabel: PUR
(4-biegunowy, długość 3 i 5 metrów, PVC.
8-biegunowy, długość 10 metrów, PVC.
12-biegunowy, długość 10 metrów, PVC).
Izolacja skrętki: PP
(4-biegunowa, długość 3 i 5 metrów, PVC.
8-biegunowy, długość 10 metrów, PVC.
12-biegunowy, długość 10 metrów, PVC).
Styk: Stop miedzi.
Powierzchnia stykowa: Au (złoto).
Blokada: Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany.
Wersja
Tuleja (żeńska).
Kolor obudowy: czarny.
Kolor kabla: czarny.
Wskazówka
Łącznik wtykowy ze śrubą blokującą.
Łączniki wtykowe wtopione w kabel.
Oznaczenie żył zgodnie z kodem barwnym DIN 47100.
Kodowanie A. Zalecany moment dokręcania blokady 0,6 Nm.
Łączniki wtykowe są przewidziane do zastosowania w budowie instalacji, sterowników i urządzeń elektrycznych.
Dane techniczne
Liczba cykli łączeniowych: ≥ 100.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili