- Zakres temperatury: od -25°C do +85°C
- Stopień ochrony IP 67
Opis
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego.
W M8x1 zestyki z pozłacanego brązu.
W M12x1 zestyki z mosiądzu powlekanego stopem Optalloy.
W M8x1 zestyki z pozłacanego brązu.
W M12x1 zestyki z mosiądzu powlekanego stopem Optalloy.
Wersja
Gniazdo (żeńskie)
Napięcie: U maks. 60 V
Prąd: I maks. 4 A
Liczba biegunów: 3 (w M12x1: 4)
Klasa ochrony: IP 67
Napięcie: U maks. 60 V
Prąd: I maks. 4 A
Liczba biegunów: 3 (w M12x1: 4)
Klasa ochrony: IP 67
Wskazówka
Łącznik wtykowy ze śrubą blokującą, do konfekcjonowania.
Zakres temperatury
-25 °C do +85 °C
Wskazówka dotycząca planu
P1 = przepust kablowy
1 = brązowy (BN)
2 = biały (WH)
3 = niebieski (BU)
4 = czarny (BK)
1 = brązowy (BN)
2 = biały (WH)
3 = niebieski (BU)
4 = czarny (BK)
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.