{"product":{"productId":"agid.4560","price":396.82,"name":"CZUJNIK ZBLIZENIOWY INDUKCYJNY, ZGWINTEM M08X1, FORMA:A, STALNIERDZEWNA, KOMP:TWORZYWO SZTUCZNE,L=30, P=5000"},"currency":"PLN"}
Czujnik Zbliżeniowy
indukcyjny
stal nierdzewna
- Wysoka częstotliwość i dokładność przełączania
- Odporność na drgania, pył i wilgoć
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przed zamianą biegunów
- Stopień ochrony IP 67
- Zakres temperatury: od -25°C do +70°C
Jednostka sprzedaży
396,82 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Czujnik Zbliżeniowy
Form
A
Wersja 1
indukcyjny
Wersja 2
z gwintem
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Materiał komponentów
tworzywo sztuczne
G=Gwint
M08X1
I=Natężenie prądu maks. (ma)
200
L=Długość obudowy
30
MAT3=Materiał aktywnej powierz
PBT
N=Liczba przewodników x powier
3X0,14 MM²
P=Długość kabla
5000
Sn=Rozstaw łączeń (mm)
1,5
f=Częstotliwość łączenia (hz)
3000
Rodzaj przyłącza
kabel poliuretanowy
Opis
Materiał
Obudowa ze stali szlachetnej lub mosiądzu, niklowana.
Powierzchnia aktywna wykonana z PBT.
Powierzchnia aktywna wykonana z PBT.
Wersja
Napięcie: U = 10 – 30 V DC
Funkcja: zestyk zwierny
Sposób przełączania: PNP
Typ montażu: w jednej płaszczyźnie
Klasa ochrony: IP 67
Funkcja: zestyk zwierny
Sposób przełączania: PNP
Typ montażu: w jednej płaszczyźnie
Klasa ochrony: IP 67
Wskazówka
Bezdotykowy sposób pracy, który nie powoduje zużycia, oraz wysoka częstotliwość i dokładność przełączania. Odporny na drgania, pył i wilgoć. Indukcyjne czujniki bezdotykowo wykrywają wszystkie metale.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.
Zakres temperatury
-25 °C do +70 °C
Bezpieczeństwo
Produkt nie może być stosowany jako czujnik ochronny dla pracowników.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wyświetlacz LED
P = długość kabla
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
P = długość kabla
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.