{"product":{"productId":"agid.4561","price":431.65,"name":"CZUJNIK ZBLIZENIOWY INDUKCYJNY, ZGWINTEM M08X1, FORMA:B, STALNIERDZEWNA, KOMP:TWORZYWO SZTUCZNE, L=45"},"currency":"PLN"}
Czujnik Zbliżeniowy
indukcyjny
stal nierdzewna
- Wysoka częstotliwość i dokładność przełączania
- Odporność na drgania, pył i wilgoć
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przed zamianą biegunów
- Stopień ochrony IP 67
- Zakres temperatury: od -25°C do +70°C
Jednostka sprzedaży
431,65 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Czujnik Zbliżeniowy
Forma
B
Wersja 1
indukcyjny
Wersja 2
z gwintem
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
Materiał
komponentów
tworzywo sztuczne
G=Gwint
M8x1
L=Długość obudowy
45
Częstotliwość
łączenia f
(Hz)
1500
L1
34,5
Materiał aktywnej
powierzchni
PBT
REACh
false
RoHS
true
Rodzaj
przyłącza
łącznik wtykowy 3-pin
Rozstaw łączeń
Sn (mm)
2
natężenie: I
maks.mA
200
Opis
Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej lub mosiądzu, niklowana.
Powierzchnia aktywna wykonana z PBT lub PA 12.
Powierzchnia aktywna wykonana z PBT lub PA 12.
Wersja
Napięcie: U = 10 – 30 V DC
Funkcja: zestyk zwierny
Sposób przełączania: PNP
Typ montażu: w jednej płaszczyźnie
Klasa ochrony: IP 67
Funkcja: zestyk zwierny
Sposób przełączania: PNP
Typ montażu: w jednej płaszczyźnie
Klasa ochrony: IP 67
Wskazówka
Bezdotykowy sposób pracy, który nie powoduje zużycia, oraz wysoka częstotliwość i dokładność przełączania. Odporny na drgania, pył i wilgoć. Indukcyjne czujniki bezdotykowo wykrywają wszystkie metale.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.
Zakres temperatury
-25 °C do +70 °C
Bezpieczeństwo
Produkt nie może być stosowany jako czujnik ochronny dla pracowników.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wskaźnik LED
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.